Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Diese Standard-Flachscheibe wird aus naturfarbenem Nylon hergestellt, das eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen bietet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10354858

Hersteller-Artikelnummer:

16M08525200

1468 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,2468 €
2500 - 9999 0,2222 €
10000 + 0,1999 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

123,40 €

500 x 0,2468 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 8.5 mm
Außendurchmesser 25.0 mm
Stärke 2.0 mm
Farbe Natur
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns