Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nylon 6/6

Diese Standard-Unterlegscheibe wird aus natürlichem Nylon hergestellt und ist auch in Zollabmessungen erhältlich. Nylon bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10354711

Hersteller-Artikelnummer:

16FW375032

2952 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0237 €
5000 - 19999 0,0213 €
20000 + 0,0192 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

23,70 €

1000 x 0,0237 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 9.5 mm
Außendurchmesser 15.9 mm
Stärke 0.8 mm
Farbe Natur
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns