Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0327 € - 0,0403 € | 21 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0642 € | 8693 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 72098 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0373 € | 33000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0416 € | 26992 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0692 € | 22493 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.422 in
10.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0605 € | 10799 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,082 € | 2000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0458 € | 585 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | 896 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0911 € | 2000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,0247 € - 0,033 € | 3336 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 2000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.337 in
8.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0863 € | 11631 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0401 € | 1130 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 60000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1181 € | 7466 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0481 € | 3000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm