Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3529 € - 0,5739 € | 4433 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1261 € - 0,1764 € | 533 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1549 € | 19280 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | 3414 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0957 € - 0,1332 € | 32500 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0776 € - 0,1083 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1563 € - 0,2037 € | 13159 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1879 € - 0,2596 € | 15950 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1736 € - 0,2395 € | 26490 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2381 € - 0,4347 € | 3506 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0941 € - 0,0941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,4097 € - 0,5059 € | 7979 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1063 € | 1120 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0615 € | 15300 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0543 € | 31222 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,2771 € - 0,2911 € | 112489 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,066 € | 1086 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | 26983 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0136 € - 0,0168 € | 878 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.