Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausrichtung | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216,0961 € - 227,4681 € | 2 Auf Lager |
Seite
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
490743 | 109,188 € - 121,32 € | 20 Auf Lager |
Oben
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
134,3916 € - 149,3148 € | In Produktion |
Oben
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
243,1375 € - 324,1925 € | 1 Auf Lager |
Seite
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
210,569 € - 221,6508 € | 94 Auf Lager |
Seite
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
177,2958 € - 186,6366 € | 72 Auf Lager |
Oben
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
234,3217 € - 312,406 € | In Produktion |
Seite
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
115,4751 € - 128,3256 € | 54 Auf Lager |
Seite
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
198,6442 € - 209,1043 € | 23 Auf Lager |
Seite
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
92,3856 € - 102,666 € | 12 Auf Lager |
Oben
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
188,4053 € - 198,2988 € | 47 Auf Lager |
Seite
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
215,0045 € - 226,3074 € | 623 Auf Lager |
Seite
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
179,5343 € - 188,9718 € | 38 Auf Lager |
Oben
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
235,1784 € - 313,5943 € | In Produktion |
Seite
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
110,2381 € - 122,4945 € | 103 Auf Lager |
Seite
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
121,7898 € - 135,3036 € | 77 Auf Lager |
Oben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||||||
170,6633 € - 179,6448 € | 79 Auf Lager |
Oben
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
171,7687 € - 180,8193 € | 86 Auf Lager |
Seite
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
102,9009 € - 114,3144 € | 12 Auf Lager |
Oben
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
188,4053 € - 198,2988 € | 14 Auf Lager |
Seite
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.