Menü Suche

Bubble Gasket Top 1.3 mm 3.0 mm EPDM

Side bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies. Clip-on profile offers edge protection and sealing. Flexible profiles with a steel spring core. Easily pressed on by hand.
Artikelnr:

34009173001

32 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 188,9718 €
10 + 179,5343 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

188,97 €

1 x 188,9718 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Minimum Clamp Width 1.3 mm
Overall Height 28.5 mm
Overall Length 20.0 m
Overall Width 10.0 mm
Colour Black
Orientation Top
Commodity Code 4016930090
Roll Length 20.0 m
Grip Range 1.0 - 3.0 mm
Includes 20.0 m roll

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns