Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausrichtung | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156,2651 € - 164,4867 € | 5 Auf Lager |
Oben
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
490751 | 291,6378 € - 291,6378 € | 22 Auf Lager |
Oben
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||||||
171,7687 € - 180,8193 € | 86 Auf Lager |
Seite
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
102,9009 € - 114,3144 € | 12 Auf Lager |
Oben
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
192,827 € - 202,9692 € | 3 Auf Lager |
Seite
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
104,9874 € - 116,6496 € | 25 Auf Lager |
Seite
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.