Menü Suche

Bubble Gasket Side 1.0 mm 2.5 mm EPDM

Side bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies. Clip-on profile offers edge protection and sealing. Flexible profiles with a steel spring core. Easily pressed on by hand.
Artikelnr:

34009058001

47 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 198,2988 €
10 + 188,4053 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

198,30 €

1 x 198,2988 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Minimum Clamp Width 1.0 mm
Overall Height 15.0 mm
Overall Length 20.0 m
Colour Black
Orientation Side
Commodity Code 4016930090
Roll Length 20.0 m
Grip Range 1.0 - 2.5 mm
Includes 20.0 m roll

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns