Menü Suche

Abstandhalter für Kabelstränge

Auf Lager

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Spacer Height Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
19.1 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2659 € - 0,3037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
31.8 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1879 € - 0,2166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1879 € - 0,2166 € 989 Auf Lager
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € 998 Auf Lager
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm 13.6 mm PA Natur

10025529

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Clip On 31.8 mm 13.6 mm PA Natur

10644867

Preisbereich
0,3037 € - 0,2659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025154

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm 20.6 mm PA Natur

10025611

Preisbereich
0,2166 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Innenhöhe
    20.6 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 31.8 mm 20.6 mm PA Natur

10025635

Preisbereich
0,2166 € - 0,1879 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Innenhöhe
    20.6 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024843

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025086

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025123

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024904

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 18.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024928

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025291

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025338

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 18.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025376

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm