Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2086 € |
5000 - 9999 | 0,1906 € |
10000 + | 0,181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 20.6 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.811 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 20.6 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.811 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Spacer Height | 31.8 mm |
Spacer Height | 1.252 in |
Inside Height | 20.6 mm |
Inside Height | 0.811 in |
Inside Width | 13.6 mm |
Inside Width | 0.535 in |
Overall Height | 59.7 mm |
Overall Height | 2.35 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.