Menü Suche

Kragenklemme Clip On 31.8 mm 13.6 mm PA Natur

Dieser Abstandsclip für Kabelstränge besteht aus naturfarbenem UL94 V-0 Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10644867

Hersteller-Artikelnummer:

SHK-20-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3037 €
5000 - 9999 0,2799 €
10000 + 0,2659 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

303,70 €

1000 x 0,3037 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 13.6 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Spacer Height 31.8 mm
Innenhöhe 13.7 mm
Innenbreite 13.7 mm
Befestigungsmethode Clip On
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natur
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 14.3 mm
Abstandhalterlänge 31.8 mm
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns