Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

Der Abstandskabelclip für Kabelstränge hält die Kabel an Ort und Stelle und hält sie von Schalttafeln und Platten fern. So bleiben die Räume sauber und aufgeräumt, und empfindliche Elektronik wird vor Störungen geschützt. Dieser Abstandsclip ist aus UL94 V-0 gelistetem Material hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10025086

Hersteller-Artikelnummer:

SHK-J1-12M-19

998 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1233 €
5000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1112 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

123,30 €

1000 x 0,1233 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 13.3 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
Innenhöhe 13.7 mm
Innenbreite 13.7 mm
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natur
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 8.3 mm
Abstandhalterlänge 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns