Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025611
SHKE-12-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2126 € |
| 5000 - 9999 | 0,1943 € |
| 10000 + | 0,1844 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.811 in |
|---|---|
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 20.6 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.189 in |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 4.8 mm |
| Spacer Height | 0.752 in |
| Spacer Height | 19.1 mm |
| Innenhöhe | 20.6 mm |
| Innenhöhe | 0.811 in |
| Innenbreite | 0.535 in |
| Innenbreite | 13.6 mm |
| Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
| Verstellbarkeit | Feststehend |
| Farbe | Natur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 230 °F |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 110 °C |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Länge Unterteil | 14.3 mm |
| Länge Unterteil | 0.563 in |
| Abstandhalterlänge | 19.1 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.752 in |
| Hauptmaterial | Polyamid |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.