Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(30 Počet produktových řad)
Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.
Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.
Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.
Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Tyto brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Jsou určeny do náročných podmínek, jako je velké zatížení nebo vibrace, a nabízejí bezpečné a spolehlivé uchycení na kolejnice i mimořádnou pevností a dlouhou životností.
Seřízením upínací páčky se kontaktní části přitlačí na kolejnici, a tím aretuje vozík na místě. Mají nízký koeficient tření, nižší odpor a nižší spotřebu energie.
Díky speciálnímu mechanismu mají snadnou montáž i seřízení a zaručují těsný a pevný spoj. Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a v průmyslové výrobě.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku