Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(25 Počet produktových řad)
Upínací excentry se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajitěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Tyč procházející středem se používá k mechanickému, pneumatickému nebo hydraulickému provozu. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Upínací excentry s upínací páčkou se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajištěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání. Upínací sílu nastavíte jednoduchým otáčením páčky k zajištění precizního uchycení podle aktuálních potřeb. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Tyto šestihranné, variabilní upínací excentry jsou vyrobeny k pevnému uchycení a upnutí obrobku s omezenou svislou plochou. I přes svůj nízký profil poskytují silný a spolehlivý úchop, a jsou tak vhodné do omezených prostorů.
Šestihranné provedení poskytuje několik míst k úchytu pro pevné uchycení obrobku. Pomáhají také snižovat náklady spojené s upínáním.
Montáž pomocí inbusového klíče; k dostání s hladkými nebo žebrovanými stranami. K obsluze zařízení se používá excentrický šroub (součástí balení). Díky své malé velikosti jsou ideální pro montáž elektropříslušenství, obrábění středů a zdravotnické vybavení.
Tyto upínací kameny a svorky Versagrip mají zesílené uchycení pomocí zoubků, které se zakousnou do obrobku, a tím snižují riziko laterálního nebo horizontálního posunu. Lze je používat i k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah.
Tyto upínací kameny a svorky poskytují spolehlivé a nastavitelné uchycení předmětů nepravidelných tvarů, kruhových profilů nebo plochých povrchů. Upínací sílu je možné nastavit podle aktuálních potřeb projektu, čímž vždy zajistíte vynikající stabilitu a řádné rozložení síly, a minimalizujete tak riziko vyklouznutí nebo posunu během používání.
Mají snadnou montáž a běžně se používají při instalatérských pracích, obrábění a v automobilovém průmyslu.
Tyto upínací kameny Talongrip jsou určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Jedná se o jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.
Mají pozitivní upínací sílu pro vysokou řeznou rychlost. Díky svému tvaru zajišťují upínání pomocí menší síly.
Jsou ideální na menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde permanentní uchycení není žádoucí, např. ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.
Tyto upínací podložky pro upínací excentry jsou navrženy s precizně obrobenými povrchy a odolnou konstrukcí pro pevné upnutí obrobku bez jeho případné deformace.
Mají tvrdý plochý povrch se zahnutou stranou a precizně vyvrtaným montážním otvorem uprostřed, který je zarovnaný s montážním bodem svorky. Upínací podložky a upínací excentry používané společně poskytují spolehlivé a opakovatelné upínací řešení, které přináší stejné a precizní výsledky v každé situaci.
Díky jejich konstrukci mají rychlou a snadnou montáž a využívají se při obrábění, dřevovýrobě a montážních procesech.
Tato sada čelistí pro upínací kameny Talongrip je jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm. Vylepšují funkci standardních svěráků. Nasazují se na čelisti svěráku, čímž získáte upínací plochu uzpůsobenou aktuálnímu obrobku.
Jsou ideálním řešením pro malé objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde by bylo permanentní uchycení nákladné. Využívají se v náročném prostředí, jako je kovovýroba, u kompozitních materiálů a pro precizní upínání, a obsahují čelistní zarážku.
Tyto svorky Dyna-Force jsou určeny ke spolehlivému upínání předmětů. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a zároveň jsou precizní a snadno se používají. Vysoká upínací síla zvyšuje produktivitu a preciznost průmyslových procesů.
Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany. Svorka se posouvá na šikmo, aby poskytla pozitivní přítlačnou upínací sílu – přibližně 25 % upínací síly. Pro dosažení přesného zarovnání byla nosná plocha svorky řezána drátem.
Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání. Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.
Svorky ID Xpansion jsou určeny k uchycení dílů na vnitřním průměru během obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách. Průměr se může pohybovat od 4,1 mm do maximálně 250 mm. Tento výrobek lze použít také jako rozpínací trn na soustruhu.
Díky nízkému profilu jsou vhodné také k dalšímu opracování uchycených obrobků. Mohou být použity ve více kusech na obráběcí nebo montážní desce a je snadné je obrobit na požadovanou velikost na soustruhu nebo frézce.
K montáži nebo utažení se používá šestihranný klíč (inbus). Tělo je vyrobeno z nízkouhlíkové oceli. Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.
Tyto kompaktní klínové upínače odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost. Díky jejich kompaktní velikosti jsou vhodné pro práci v omezených prostorech nebo s malými obrobky.
Klínové provedení poskytuje silné a spolehlivé uchycení, aby byl obrobek během řezání, vrtání nebo montáže řádně zajištěn. Výsledkem je rovněž velká upínací síla a uchycení dvou obrobků stejnou silou.
Poskytují jak přítlačnou tak boční upínací sílu. Utahují se pomocí šestihranného klíče. Mají všestranné využití například při obrábění, montáži elektropříslušenství a výrobě zdravotnického vybavení.
Excentrické svorky na přípravky využívají excentrickou tyč k decentnímu ovládání a změně uchycení při zachování přesného zarovnání a umístění. Excentrické provedení umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou odolné s dlouhou životností. Používají se při precizním obrábění, montáži a uchycení obrobků.
Tyto obrobitelné svorky na přípravky se používají ke zpracování a upínání obrobků, které jsou ploché, nerovné nebo kulaté, pro zajištění preciznosti a opakovatelnosti během obrábění. Mají pevnou a jednotnou upínací sílu.
Svorka je uchycena pomocí šroubů a čelo svorky je obrobeno tak, aby kopírovalo tvar komponentu. To zaručuje preciznost a stabilitu během obráběcího procesu.
Snadno se integrují do obráběcích sestav s rychlým a bezpečným uchycením. Používají se u precizního obrábění, složitých obrobků a jednorázové nebo nízkoobjemové výrobě. Nikdy nepředpokládejte, že je svorka utažená natěsno; vždy to před začátkem obrábění zkontrolujte.
Tyto upínací svorky Pitbull bezpečně uchycují obrobek. Využívají upínací technologii, která spojuje upínací sílu svorky a přizpůsobivostí a flexibilitou svěráku.
Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu. Tupá hrana z nástrojové oceli s větší pravděpodobností nezanechá na obrobku otisky, zatímco varianta s ostrou hranou se zařízne přímo do materiálu pro agresivnější obrábění.
Umožňují rychlé a snadné upínání bez nutnosti použití dalších nástrojů nebo nadměrné síly. Odolávají teplotám od -30 C do +80 C. Jsou vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu nebo zpracování.
Svorky upínací Pitbull – modulární mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu. Jsou určeny pro použití s upínacími prvky nebo krychlemi.
Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během frézování nebo vrtání. Zatímco malá varianta je vhodná k upínání obrobků v řadě, zadní povrch svorky se používá k vyhledání dalšího obrobku.
Zadní část svorky je kolmá ke spodní části pro řádné umístění dílu. Po uchycení jsou pevné a připravené k použití. Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.
Tyto upínací svorky Uniforce dokáží pomocí jedné svorky uchytit dva díly se stejnou upínací silou. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.
Jsou velice efektivní při upínání vícero obrobků. Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám. Můžete je používat i k upínání kruhových tyčí, pokud je středová čára čelisti nad středovou čárou obrobku. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Tyto obrobitelné upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka. Nadbytečný materiál čelisti svorky může být obroben tak, aby svorka odpovídala tvaru obrobku. Jsou mimořádně silné, odolné a přizpůsobitelné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
Jsou hodně užitečné při upínání velkého počtu obrobků. Hladký klouzavý pohyb a robustní zajišťovací mechanismus umožňuje precizní a kontrolované upínání, což poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka, což je užitečné u dlouhé délky a velké síly. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
Jsou efektivní zejména při upínání velkého počtu obrobků. Přesné a kontrolované upínání zajištěné hladkým klouzavým pohybem a robustním zajišťovacím mechanismem poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Upínací vačkové svorky jsou jednoduché, ale robustní svorky, které pevně drží a upínají obrobek. Mají vačkový mechanismus pro rychlé zajištění a uvolnění. Upínací sílu lze upravit podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Jsou všestranné a nastavitelné, takže je lze použít na celou řadu velikostí a tvarů. Poskytují jednotnou, rovnoměrně rozloženou upínací sílu a zajišťují spolehlivé upnutí bez poškození obrobku.
Snadná montáž pomocí klíče. Vložte část s přírubou a zašroubujte ji do těla vačky. Vačku zajistěte utažením pojistného šroubu. Používají se v metalurgii, výrobě elektroniky a stavebnictví.
Upínací kameny Talongrip se zoubkováním jsou vhodné k mimořádně silnému uchycení a stabilitě. Tyto svorky mají typický ozubený design, který zlepšuje upínací sílu a snižuje riziko vyklouznutí.
Vzhledem k silnějšímu uchycení jsou vhodné pro dlouhodobější použití. Používají se zejména tam, kde není důležitý přesný bod úchytu nebo kde je potřeba penetrace po celé délce. Používají se u strojů a zařízení, kovovýrobě a výrobě.
Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy se závitem mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů s vnitřním průměrem.
Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí vhodný prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů poskytují spolehlivé řešení.
Vkládají se do předvrtaných a vystružených otvorů pro precizní polohování nebo do zpevněných vrtáků bush pro pevnější uchycení a lepší odolnost vůči opotřebení; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Poskytují ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, u průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.
Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.
Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.
Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.
Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.
Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.
Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.
Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku