Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

zámky nábytkové Svorky a držáky Pitbull Clamps

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky upínací Pitbull

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Pitbull bezpečně uchycují obrobek. Využívají upínací technologii, která spojuje upínací sílu svorky a přizpůsobivostí a flexibilitou svěráku.

Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu. Tupá hrana z nástrojové oceli s větší pravděpodobností nezanechá na obrobku otisky, zatímco varianta s ostrou hranou se zařízne přímo do materiálu pro agresivnější obrábění.

Umožňují rychlé a snadné upínání bez nutnosti použití dalších nástrojů nebo nadměrné síly. Odolávají teplotám od -30 C do +80 C. Jsou vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu nebo zpracování.

  • Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +80 C.
  • Vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu a opracování.
Materiál: ocel, mosazBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací Pitbull – modulární

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svorky upínací Pitbull – modulární mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu. Jsou určeny pro použití s upínacími prvky nebo krychlemi.

Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během frézování nebo vrtání. Zatímco malá varianta je vhodná k upínání obrobků v řadě, zadní povrch svorky se používá k vyhledání dalšího obrobku.

Zadní část svorky je kolmá ke spodní části pro řádné umístění dílu. Po uchycení jsou pevné a připravené k použití. Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.

  • Mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu.
  • Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během vrtání.
  • Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)