Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Tyto manuální brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Po otočení rukojeti se plocha svorky přitlačí na kolejnici, a tím dojde k aretaci na místě. Díky svému kompaktnímu a lehkému provedení jsou ideálním řešením pro použití s miniaturními kolejničkami a tam, kde je omezený prostor.
Tyto svorky jsou vybaveny páčkovým mechanismem, který umožňuje seřízení, abyste dosáhli požadované upínací síly. Takto budou pevně zajištěny na kolejnici, aniž by došlo k poškození nebo deformaci. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení.
Odolávají velkému zatížení, jsou odolné vůči korozi a opotřebení. Mají všestranné využití například u zdravotnického vybavení, malých automatizovaných systémů, optického vybavení a ve farmacii
Tyto upínací podložky pro upínací excentry jsou navrženy s precizně obrobenými povrchy a odolnou konstrukcí pro pevné upnutí obrobku bez jeho případné deformace.
Mají tvrdý plochý povrch se zahnutou stranou a precizně vyvrtaným montážním otvorem uprostřed, který je zarovnaný s montážním bodem svorky. Upínací podložky a upínací excentry používané společně poskytují spolehlivé a opakovatelné upínací řešení, které přináší stejné a precizní výsledky v každé situaci.
Díky jejich konstrukci mají rychlou a snadnou montáž a využívají se při obrábění, dřevovýrobě a montážních procesech.
Tyto svorky Dyna-Force jsou určeny ke spolehlivému upínání předmětů. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a zároveň jsou precizní a snadno se používají. Vysoká upínací síla zvyšuje produktivitu a preciznost průmyslových procesů.
Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany. Svorka se posouvá na šikmo, aby poskytla pozitivní přítlačnou upínací sílu – přibližně 25 % upínací síly. Pro dosažení přesného zarovnání byla nosná plocha svorky řezána drátem.
Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání. Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.
Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy se závitem mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů s vnitřním průměrem.
Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí vhodný prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů poskytují spolehlivé řešení.
Vkládají se do předvrtaných a vystružených otvorů pro precizní polohování nebo do zpevněných vrtáků bush pro pevnější uchycení a lepší odolnost vůči opotřebení; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Poskytují ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, u průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.
Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.
Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.
Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.
Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.
Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku