Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(48 Počet produktových řad)
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Používají se k ochraně závitů o různých rozměrech.Zabraňuje rezivění či korozi a chrání závit před oděrem.Používá se při výrobě, zábradlí, plotech, nábytku a dalších aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, žlutá Produktová řada: SR1056
Žebrované krytky s úchopem jsou navrženy tak, aby chránily různé čepy. Poskytují jak bezpečnost, tak lepší úchop pro spolehlivou manipulaci. Vnitřní žebra poskytují bezpečné uchycení a jsou flexibilní, aby umožňovala pokrýt různé průměry pomocí jediného dílu. Tyto krytky zabraňují korozi a chrání čepy před oděrem. Jednoduchá montáž i demontáž. Jsou vhodné pro různá použití včetně průmyslové výroby, zábradlí, plotů a nábytku.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCA2PCR
Žebrované krytky jsou navrženy tak, aby chránily různé čepy. Vnitřní žebra poskytují bezpečné uchycení a jsou flexibilní, aby umožňovala pokrýt různé průměry pomocí jediného dílu. Tyto krytky zabraňují korozi a chrání čepy před oděrem. Jednoduchá montáž i demontáž. Jsou vhodné pro různá použití včetně průmyslové výroby, zábradlí, plotů a nábytku.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCAPCR
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chrání před špínou, prachem a nečistotami.Určené pro instalace kabelů, vzduchotechniku a průmysl.Dokážou odolávat maximální teplotě 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1387
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
Zátky collar mají samořezný design pro snadnou instalaci. Díky silným stěnám jsou vysoce odolné a brání uvolnění, což zajišťuje spolehlivé uchycení. Tyto zátky chrání proti prachu, nečistotám a jiným vnějším prvkům. To z nich činí ideální pro pískování, stejně jako ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Provedení s rýhovanou hlavou pro snadnou demontáž po povrchové úpravě.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTAUPCR
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Mají středový nebo boční úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž do/ze závitových otvorů.Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.Jednoduchá montáž díky patentované rychlonasazovací konstrukci a stačí zatlačit zátku na místo. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená Produktová řada: SR1055
Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Ideální volba pro automobilový průmysl, elektroniku a výrobu.Přesná konstrukce zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku prachu a vlhkosti. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1039
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Zátky do tubusů jsou navrženy tak, aby pevně utěsnily konce papírových tubusů a zabránily kontaminaci, vlhkosti a poškození. Zatlačovací provedení, snadná montáž i demontáž. Poskytuje dobré pokrytí tloušťky stěny poštovních tubusů. K dispozici v různých velikostech a provedeních, aby vyhovovaly různým rozměrům trubek nebo potrubí a zároveň poskytovaly přesné a bezpečné utěsnění.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTFRPCR
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Zátky zatlačovací účinně chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Lehký tlak zacvakne zátku do vnitřního žebra, což usnadňuje instalaci a demontáž.Konstrukce hlavy umožňuje odstranění pomocí nástroje, který součást otáčí.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPPCR
Kónické zátky s kruhovým úchytem jsou navrženy pro snadnou montáž i demontáž. Kónický profil pro větší všestrannost. Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí. Pevný kruhový úchyt pro lepší manipulaci při demontáži zátky. Kroužek také poskytuje ochranu stěny při plné instalaci.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCFPCR
Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR
Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.
Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Všestranné využití.
Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR
Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.