Menu Vyhledávání

Zátky Collar PCR

Skladem

Zátky collar mají samořezný design pro snadnou instalaci. Díky silným stěnám jsou vysoce odolné a brání uvolnění, což zajišťuje spolehlivé uchycení. Tyto zátky chrání proti prachu, nečistotám a jiným vnějším prvkům. To z nich činí ideální pro pískování, stejně jako ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Provedení s rýhovanou hlavou pro snadnou demontáž po povrchové úpravě.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTAUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d D Velikost závitu H d1 Koupit
0,9629 Kč - 1,4978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1,1831 Kč - 1,8404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1,2408 Kč - 1,9302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M7
1,2302 Kč - 1,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1,3669 Kč - 2,1263 Kč 5800 Skladem
M9
1,3897 Kč - 1,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
0,9401 Kč - 1,4624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
1,3441 Kč - 2,0909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
0,9629 Kč - 1,4978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
1,4314 Kč - 1,5904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Zátky Collar M3 8.0 mm zelená LDPE - PCR

20750435

Cenové rozmezí
1,4978 Kč - 0,9629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M5 9.0 mm zelená LDPE - PCR

20750459

Cenové rozmezí
1,8404 Kč - 1,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M7 11.0 mm zelená LDPE - PCR

20750473

Cenové rozmezí
1,9302 Kč - 1,2408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M7
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M6 10.0 mm zelená LDPE - PCR

20750466

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,2302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M9 14.0 mm zelená LDPE - PCR

20750497

Cenové rozmezí
2,1263 Kč - 1,3669 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M9
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M10 16.0 mm zelená LDPE - PCR

20750503

Cenové rozmezí
1,5441 Kč - 1,3897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M2 8.0 mm zelená LDPE - PCR

20750428

Cenové rozmezí
1,4624 Kč - 0,9401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M8 14.0 mm zelená LDPE - PCR

20750480

Cenové rozmezí
2,0909 Kč - 1,3441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M4 8.0 mm zelená LDPE - PCR

20750442

Cenové rozmezí
1,4978 Kč - 0,9629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky Collar M12 18.0 mm zelená LDPE - PCR

20750510

Cenové rozmezí
1,5904 Kč - 1,4314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000