Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0084, SR1060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | d | Typ | s větrací klapkou | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0611 Kč - 12,6249 Kč | 7000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 17,7381 Kč - 17,7381 Kč | 4117 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
s větrací klapkou
|
||
| 5,8025 Kč - 12,1854 Kč | 71395 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 5,4291 Kč - 5,4291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
s větrací klapkou
|
||
| 17,2211 Kč - 17,2211 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
s větrací klapkou
|
||
| 7,1383 Kč - 14,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 5,4435 Kč - 5,5155 Kč | 9600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 6,2047 Kč - 13,0299 Kč | 5225 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 5,4435 Kč - 7,8668 Kč | 18000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 14,2336 Kč - 29,5897 Kč | 150 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
s větrací klapkou
|
||
| 6,2622 Kč - 12,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
bez větrací klapky
|
||
| 4,9551 Kč - 10,4058 Kč | 76100 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 6,3483 Kč - 13,0983 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 5,0556 Kč - 5,6654 Kč | 9600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 5,4291 Kč - 5,4291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
bez větrací klapky
|
||
| 17,1636 Kč - 17,1636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
s větrací klapkou
|
||
| 4,5386 Kč - 5,618 Kč | 600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 14,1617 Kč - 29,4319 Kč | 1435 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
s větrací klapkou
|
||
| 3,3145 Kč - 6,7992 Kč | 500 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
bez větrací klapky
|
||
| 8,0145 Kč - 8,0145 Kč | 2500 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
bez větrací klapky