Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

Tato krytka má vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže, který zabraňuje úniku kapalin a snižuje riziko stržení.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž, ale její šestihranná hlava umožňuje nasazení nebo vyjmutí pomocí klíče nebo objímky při nízkém utahovacím momentu.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
3,3327 Kč - 3,8904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M22 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrický
4,5041 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M28 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrický
8,52 Kč - 9,6635 Kč 770 Skladem
39.0 mm
M36 x 2
žlutá
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrický
13,6098 Kč - 15,5063 Kč 2000 Skladem
55.0 mm
M52 x 2
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrický
5,6893 Kč - 6,5957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M30 x 2
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrický
11,8389 Kč - 11,8389 Kč 60 Skladem
48.0 mm
M45 x 1.5
žlutá
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrický
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 10000 Skladem
11.0 mm
3/8-24 in
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
1,9893 Kč - 2,1475 Kč 260 Skladem
8.0 mm
1/4-28 in
žlutá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
3,9742 Kč - 3,9742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
7/8-18 in
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
5,1594 Kč - 5,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
1-3/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
2,6494 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M20 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrický
5,1594 Kč - 5,9264 Kč 5500 Skladem
32.0 mm
M30 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrický
9,8866 Kč - 11,2532 Kč 230 Skladem
45.0 mm
M42 x 2
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrický
4,0996 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M26 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrický
10,3607 Kč - 11,7971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M45 x 2
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrický
2,2589 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1/2-20 in
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
8,0878 Kč - 9,1894 Kč 600 Skladem
39.0 mm
M36 x 1.5
žlutá
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrický
3,6813 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
7/8-14 in
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
6,289 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
1-5/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
2,0777 Kč - 2,3705 Kč 6490 Skladem
13.0 mm
7/16-24 in
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262887

Cenové rozmezí
3,8904 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262924

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262962

Cenové rozmezí
9,6635 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
770 Skladem
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263006

Cenové rozmezí
15,5063 Kč - 13,6098 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262948

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262986

Cenové rozmezí
11,8389 Kč - 11,8389 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263020

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263013

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,9893 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263099

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263136

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262870

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262931

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262979

Cenové rozmezí
11,2532 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262917

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262993

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263044

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262955

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263105

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263143

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263037

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
6490 Skladem
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm