Menu Vyhledávání

Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nové objednací číslo:

10263297

Staré objednací číslo:

467084

2200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 299 22,2276 Kč
300 + 19,5642 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 222,76 Kč

100 x 22,2276 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 63.0 mm
SW2 69.1 mm
D 71.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Norma závitu BSP
Velikost závitu #2-11 in
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás