Menu Vyhledávání

Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 1-1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1-1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nové objednací číslo:

10263273

Staré objednací číslo:

467082

6000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 14,1119 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 527,98 Kč

250 x 14,1119 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Norma závitu Závity BSP
Velikost závitu 1-1/4
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás