Menu Vyhledávání

Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nové objednací číslo:

10263235

Staré objednací číslo:

467077

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 3,4443 Kč
2000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 722,15 Kč

500 x 3,4443 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 24.0 mm
SW2 26.0 mm
D 27.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Norma závitu BSP
Velikost závitu 1/2-14 in
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás