Menu Vyhledávání

Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nové objednací číslo:

10263303

Staré objednací číslo:

467085

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 25,1001 Kč
400 + 22,0882 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 510,01 Kč

100 x 25,1001 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 70.0 mm
SW2 76.8 mm
D 80.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Norma závitu BSP
Velikost závitu 2-1/4-11 in
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás