Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
2,2869 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
černá
pryž EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
34,8892 Kč - 34,8892 Kč 110 Skladem
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
25.9 mm
5,4941 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
modrá
silikon
31.8 mm
4.0 mm
2,4542 Kč - 2,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
9,8392 Kč - 10,2409 Kč 341500 Skladem
10.8 mm
červená
silikon
8.8 mm
12.4 mm
6,2332 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
8.5 mm
10192351 18,6856 Kč - 21,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
přírodní
silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
4,2809 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
1.7 mm
7,8089 Kč - 9,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
modrá
silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
5,3011 Kč - 5,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
zelená
silikon
6.8 mm
7.8 mm
23,385 Kč - 26,7874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
růžová
silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
11,6297 Kč - 13,6935 Kč 200 Skladem
7.9 mm
zelená
silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
78,3125 Kč - 90,4581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.6 mm
šedá
silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
50,2003 Kč - 62,6807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
černá
silikon
16.0 mm
22.2 mm
Rýhované bez úchytu
1,4995 Kč - 1,6661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
10288559 4,6714 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
zelená
silikon
25.4 mm
5.0 mm
6,5678 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
žlutá
silikon
31.8 mm
7.9 mm
15,1404 Kč - 15,7427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
zelená
silikon
11.0 mm
16.6 mm
17,9327 Kč - 17,9327 Kč 95 Skladem
9.5 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
16,3987 Kč - 37,9208 Kč 575 Skladem
černá
silikon
19.1 mm
19.1 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 3.8 mm 17.8 mm černá pryž EPDM

10377710

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 25.9 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249970

Cenové rozmezí
34,8892 Kč - 34,8892 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 31.8 mm modrá silikon

10288542

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10377680

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 12.4 mm 8.8 mm červená silikon

10240960

Cenové rozmezí
10,2409 Kč - 9,8392 Kč

Skladové zásoby
341500 Skladem
Parametry
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250051

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 18.5 mm 28.6 mm přírodní silikon

10192351

Cenové rozmezí
21,851 Kč - 18,6856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 1.7 mm 15.9 mm přírodní silikon

10251843

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 50.8 mm modrá silikon

10192313

Cenové rozmezí
9,0918 Kč - 7,8089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 7.8 mm 6.8 mm zelená silikon

10240618

Cenové rozmezí
5,5421 Kč - 5,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 20.5 mm 38.1 mm růžová silikon

10192375

Cenové rozmezí
26,7874 Kč - 23,385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 14.5 mm 25.4 mm zelená silikon

10192337

Cenové rozmezí
13,6935 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 35.1 mm 38.1 mm šedá silikon

10192382

Cenové rozmezí
90,4581 Kč - 78,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 22.2 mm 16.0 mm černá silikon

10192467

Cenové rozmezí
62,6807 Kč - 50,2003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 5.2 mm 8.0 mm černá pryž EPDM

10192450

Cenové rozmezí
1,6661 Kč - 1,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm zelená silikon

10288559

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 7.9 mm 31.8 mm žlutá silikon

10288566

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - vytahovací 16.6 mm 11.0 mm zelená silikon

10240977

Cenové rozmezí
15,7427 Kč - 15,1404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250136

Cenové rozmezí
17,9327 Kč - 17,9327 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 19.1 mm 19.1 mm černá silikon

10240793

Cenové rozmezí
37,9208 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790