Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3632 Kč - 24,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 5,0987 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 8,6464 Kč - 8,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 5,5153 Kč - 5,7594 Kč | 50 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 4,9551 Kč - 5,0844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 7,9714 Kč - 8,1294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 35,2591 Kč - 35,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 30,6286 Kč - 30,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 25,9981 Kč - 26,5223 Kč | 30 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 38,3295 Kč - 39,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 5,343 Kč - 5,4291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 8,149 Kč - 8,149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 11,2605 Kč - 12,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
zelená
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 22,6071 Kč - 25,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,4824 Kč - 1,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 51,7063 Kč - 64,5611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 5,2281 Kč - 5,2281 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,9786 Kč - 14,1043 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 28,666 Kč - 29,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,835 Kč - 27,4593 Kč | 1150 Skladem |
|
zelená
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm