Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2032 Kč - 2,7052 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 2,2311 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 11,9365 Kč - 11,9365 Kč | 8 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 8,9802 Kč - 8,9802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 3,0538 Kč - 3,7092 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 16,8673 Kč - 16,8673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 5,3826 Kč - 5,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,1076 Kč - 6,1076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 9,0746 Kč - 10,1018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 5,034 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 2,2869 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 5,1776 Kč - 5,1776 Kč | 275 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 4,9502 Kč - 5,9822 Kč | 225 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 3,9462 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 6,512 Kč - 7,8786 Kč | 300 Skladem |
0.193 in
4.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | 5000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 7000 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,587 Kč - 5,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1