Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
4,0646 Kč - 5,0556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
přírodní
silikon
17.8 mm
2.4 mm
9,3468 Kč - 10,4049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
11.9 mm
5,2711 Kč - 5,2711 Kč 7000 Skladem
2.1 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
3.0 mm
5,2567 Kč - 5,2567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
16.1 mm
3.9 mm
5,185 Kč - 5,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
2.7 mm
5,3717 Kč - 5,3717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
3.3 mm
2,0395 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
2,298 Kč - 2,8294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
5,3329 Kč - 5,3329 Kč 275 Skladem
2.4 mm
přírodní
silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
9,2496 Kč - 9,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
10.2 mm
6,2908 Kč - 6,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.5 mm
6,3483 Kč - 6,3483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.7 mm
2,2692 Kč - 2,7863 Kč 300 Skladem
2.0 mm
černá
pryž EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
5,6733 Kč - 6,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
silikon
23.8 mm
7.0 mm
13,2138 Kč - 13,2138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
13.5 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
2.8 mm
5,7164 Kč - 5,7164 Kč 400 Skladem
2.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.6 mm
5,9893 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.0 mm
5,0336 Kč - 6,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
pryž silikonová
19.2 mm
8.5 mm
1
5,5441 Kč - 5,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
5.0 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 2.4 mm 17.8 mm přírodní silikon

10241639

Cenové rozmezí
5,0556 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 11.9 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241691

Cenové rozmezí
10,4049 Kč - 9,3468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249734

Cenové rozmezí
5,2711 Kč - 5,2711 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 16.1 mm přírodní silikon

10249772

Cenové rozmezí
5,2567 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249710

Cenové rozmezí
5,185 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249758

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 1.6 mm 9.5 mm černá pryž EPDM

10377604

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 2,0395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 2.7 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10377642

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 17.8 mm přírodní silikon

10642771

Cenové rozmezí
5,3329 Kč - 5,3329 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 10.2 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241684

Cenové rozmezí
9,2496 Kč - 9,2496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241653

Cenové rozmezí
6,2908 Kč - 6,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249819

Cenové rozmezí
6,3483 Kč - 6,3483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.5 mm 15.8 mm černá pryž EPDM

10377697

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,2692 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 23.8 mm přírodní silikon

10241660

Cenové rozmezí
6,6356 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 13.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241707

Cenové rozmezí
13,2138 Kč - 13,2138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249727

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249765

Cenové rozmezí
5,7164 Kč - 5,7164 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249802

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 5,9893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 19.2 mm přírodní pryž silikonová

10457962

Cenové rozmezí
6,0539 Kč - 5,0336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10373552

Cenové rozmezí
5,5441 Kč - 5,5441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní