Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,8311 Kč - 28,9957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
11,4903 Kč - 26,6595 Kč | 1150 Skladem |
|
zelená
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
6,3726 Kč - 7,5858 Kč | 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
6,5678 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
5,2012 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
10240984 | 20,3211 Kč - 21,1644 Kč | 9 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
|
1,6385 Kč - 1,7067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
7,4697 Kč - 7,791 Kč | 1161 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
6
|
||
5,3011 Kč - 5,5421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
6
|
||
5,0618 Kč - 5,0618 Kč | 100 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
3,0538 Kč - 3,7092 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
16,8673 Kč - 16,8673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
10250075 | 7,4882 Kč - 9,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
|
2,9156 Kč - 3,0361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
čirý
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
||
4,8108 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
4,2809 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
17,9327 Kč - 17,9327 Kč | 95 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
5,5081 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
9,8392 Kč - 10,2409 Kč | 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
||
31,2848 Kč - 32,6101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5