Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
5,1036 Kč - 5,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
16.1 mm
3.9 mm
6,4424 Kč - 7,8089 Kč 195 Skladem
3.9 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
8.5 mm
5,5081 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
silikon
23.8 mm
7.0 mm
12,8289 Kč - 12,8289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
13.5 mm
4,9921 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
2.8 mm
6,1634 Kč - 6,1634 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.7 mm
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 400 Skladem
2.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.6 mm
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.0 mm
19,0761 Kč - 22,6599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
19.6 mm
4,887 Kč - 5,8776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
pryž silikonová
19.2 mm
8.5 mm
1
12,4942 Kč - 12,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
13.0 mm
17,9327 Kč - 17,9327 Kč 95 Skladem
9.5 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
4,2809 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
1.7 mm
1,3749 Kč - 1,5618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
pryž EPDM
23.8 mm
7.0 mm
10250075 7,4882 Kč - 9,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
9.8 mm
5,2152 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
3.3 mm
5,5778 Kč - 5,5778 Kč 50 Skladem
2.1 mm
přírodní
silikon
31.8 mm
4.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 3000 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.2 mm
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 1350 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4.0 mm
8,1157 Kč - 8,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
přírodní
silikon
31.8 mm
7.9 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 16.1 mm přírodní silikon

10249772

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249840

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 23.8 mm přírodní silikon

10241660

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 13.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241707

Cenové rozmezí
12,8289 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249727

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249819

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249765

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249802

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 19.6 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249956

Cenové rozmezí
22,6599 Kč - 19,0761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 19.2 mm přírodní pryž silikonová

10457962

Cenové rozmezí
5,8776 Kč - 4,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky maskovací - vytahovací 13.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249918

Cenové rozmezí
12,4942 Kč - 12,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250136

Cenové rozmezí
17,9327 Kč - 17,9327 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 1.7 mm 15.9 mm přírodní silikon

10251843

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 23.8 mm černá pryž EPDM

10250044

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 1,3749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250075

Cenové rozmezí
9,0918 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249758

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 31.8 mm přírodní silikon

10249796

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.2 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249741

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249789

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.9 mm 31.8 mm přírodní silikon

10249833

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 8,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní