Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
4,9502 Kč - 5,9822 Kč 225 Skladem
4.0 mm
přírodní
silikon
13.3 mm
10.5 mm
11,9365 Kč - 11,9365 Kč 8 Skladem
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
12.6 mm
5,2152 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
3.3 mm
6,4424 Kč - 7,8089 Kč 195 Skladem
3.9 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
8.5 mm
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
2.7 mm
6,1634 Kč - 6,1634 Kč 1500 Skladem
3.2 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.7 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 4000 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.2 mm
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 1350 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4.0 mm
5,1776 Kč - 5,1776 Kč 275 Skladem
2.4 mm
přírodní
silikon
16.5 mm
3.3 mm
Load Bearing
5,1036 Kč - 5,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
16.1 mm
3.9 mm
5,5778 Kč - 5,5778 Kč 50 Skladem
2.1 mm
přírodní
silikon
31.8 mm
4.0 mm
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
10288559 4,6714 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
zelená
silikon
25.4 mm
5.0 mm
4,2809 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
1.7 mm
5,0618 Kč - 5,0618 Kč 100 Skladem
1.6 mm
modrá
silikon
15.9 mm
3.9 mm
5,3011 Kč - 5,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
zelená
silikon
6.8 mm
7.8 mm
16,3987 Kč - 37,9208 Kč 575 Skladem
černá
silikon
19.1 mm
19.1 mm
3,759 Kč - 3,9155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
nachová
silikon
7.5 mm
8.4 mm
16,9877 Kč - 16,9877 Kč 250 Skladem
6.5 mm
černá
pryž EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
11,9365 Kč - 14,558 Kč 56 Skladem
6.4 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
12.6 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 10.5 mm 13.3 mm přírodní silikon

10249871

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 12.6 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249901

Cenové rozmezí
11,9365 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249758

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249840

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249710

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249819

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.2 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249741

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249789

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 17.8 mm přírodní silikon

10642771

Cenové rozmezí
5,1776 Kč - 5,1776 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 16.1 mm přírodní silikon

10249772

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 31.8 mm přírodní silikon

10249796

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 1.6 mm 9.5 mm černá pryž EPDM

10377604

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm zelená silikon

10288559

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 1.7 mm 15.9 mm přírodní silikon

10251843

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 15.9 mm modrá silikon

10288535

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 7.8 mm 6.8 mm zelená silikon

10240618

Cenové rozmezí
5,5421 Kč - 5,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 19.1 mm 19.1 mm černá silikon

10240793

Cenové rozmezí
37,9208 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - vytahovací 8.4 mm 7.5 mm nachová silikon

10241042

Cenové rozmezí
3,9155 Kč - 3,759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 23.8 mm černá pryž EPDM

10377772

Cenové rozmezí
16,9877 Kč - 16,9877 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 12.6 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250112

Cenové rozmezí
14,558 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá