Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3632 Kč - 24,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 30,6286 Kč - 30,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 8,6464 Kč - 8,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 7,9714 Kč - 8,1294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,9551 Kč - 5,0844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 5,343 Kč - 5,4291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 5,0987 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 5,5153 Kč - 5,7594 Kč | 50 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 25,9981 Kč - 26,5223 Kč | 30 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 38,3295 Kč - 39,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 35,2591 Kč - 35,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 12,2946 Kč - 14,9947 Kč | 56 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 8,0431 Kč - 9,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
modrá
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 17,4974 Kč - 17,4974 Kč | 250 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,9964 Kč - 2,4703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 2,456 Kč - 3,0305 Kč | 12300 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 4,9551 Kč - 4,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 4,8403 Kč - 5,9175 Kč | 1000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,4601 Kč - 5,7084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 16,8907 Kč - 39,0584 Kč | 575 Skladem |
|
černá
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm