Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240595 | 16,7468 Kč - 17,4697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
bílá
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
|
| 21,9486 Kč - 24,5424 Kč | 50 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 6,6933 Kč - 8,1157 Kč | 78 Skladem |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 2,1055 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 19,0761 Kč - 22,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 2,2032 Kč - 2,7052 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,4542 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 23,9567 Kč - 28,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 14,9624 Kč - 17,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 6,4424 Kč - 7,8089 Kč | 195 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,3749 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 34,8892 Kč - 34,8892 Kč | 110 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 5,587 Kč - 5,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 12,4942 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,9982 Kč - 20,0712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,0758 Kč - 5,0758 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 78,3125 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 50,2003 Kč - 62,6807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 11,6297 Kč - 13,6935 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1