Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1055 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 2,4542 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 23,9567 Kč - 28,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 19,0761 Kč - 22,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 2,2032 Kč - 2,7052 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 2,8446 Kč - 3,4721 Kč | 200 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,2311 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 6,2332 Kč - 7,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 12,4942 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9383 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 2,3845 Kč - 2,9422 Kč | 10300 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 5,0758 Kč - 5,0758 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,4393 Kč - 1,5991 Kč | 800 Skladem |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 11,6297 Kč - 13,6935 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 23,385 Kč - 26,7874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 9,9982 Kč - 20,0712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 10,9325 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
zelená
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 21,9486 Kč - 24,5424 Kč | 50 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,4995 Kč - 1,6661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 5,034 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm