Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1687 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 10288559 | 4,8115 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
| 2,456 Kč - 3,0305 Kč | 12300 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 22,6071 Kč - 25,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 17,4974 Kč - 17,4974 Kč | 250 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 7,6938 Kč - 8,0248 Kč | 1161 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 5,4601 Kč - 5,7084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 5,6733 Kč - 5,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,4824 Kč - 1,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,6302 Kč - 5,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 13,2138 Kč - 13,2138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 4,0646 Kč - 5,0556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 5,6733 Kč - 6,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6,3483 Kč - 6,3483 Kč | 2000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 5,0987 Kč - 6,1616 Kč | 225 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 5,2567 Kč - 5,2567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 5,0336 Kč - 6,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 12,2946 Kč - 12,2946 Kč | 8 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 5,7164 Kč - 5,7164 Kč | 400 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi