High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,8761 Kč - 206,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.875 in
47.63 mm
|
přírodní
|
2.203 in
55.96 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 74,6842 Kč - 82,9824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.187 in
30.15 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.50 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 61,1791 Kč - 61,1791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.19 mm
|
přírodní
|
1.25 in
31.75 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 117,2584 Kč - 117,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.625 in
41.28 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.01 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 45,6169 Kč - 45,6169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.01 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 235,6516 Kč - 287,2145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 3,4614 Kč - 3,4614 Kč | 100 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 332,8309 Kč - 332,8309 Kč | 68 Skladem |
2.28 in
57.9 mm
|
přírodní
|
2.689 in
68.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,3107 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 10288634 | 6,7649 Kč - 8,3161 Kč | 900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 13,9606 Kč - 15,9427 Kč | 70 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
1.098 in
27.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 26,1834 Kč - 30,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
černá
|
1.531 in
38.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 41,638 Kč - 41,638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 72,3745 Kč - 72,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.469 in
62.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 192,1034 Kč - 192,1034 Kč | 50 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | 1900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,1563 Kč - 15,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 23,2965 Kč - 27,1458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
černá
|
1.437 in
36.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1