Menu Vyhledávání

Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Nové objednací číslo:

20566661

Staré objednací číslo:

20566661

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 117,2584 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 931,46 Kč

25 x 117,2584 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 41.28 mm
d2 50.01 mm
H 44.45 mm
Úchyt s úchytem
Velikosti závitu M52
Norma závitu Metrický
Materiál silikon
Barva přírodní
Typ 1
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás