Menu Vyhledávání

Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Nové objednací číslo:

20566647

Staré objednací číslo:

20566647

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 61,1791 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

6 117,91 Kč

100 x 61,1791 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 26.19 mm
d2 31.75 mm
H 44.45 mm
Úchyt s úchytem
Velikosti závitu M33
Norma závitu Metrický
Materiál silikon
Barva přírodní
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás