High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591,1787 Kč - 692,6114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
černá
|
5 in
127.0 mm
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 40,3136 Kč - 48,3317 Kč | 200 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 22,0184 Kč - 22,0184 Kč | 300 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
1.315 in
33.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 279,9088 Kč - 319,0092 Kč | 20 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
přírodní
|
4 in
101.6 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 6,5957 Kč - 6,5957 Kč | 24000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 30,9708 Kč - 35,6143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
černá
|
1.689 in
42.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,2931 Kč - 17,0542 Kč | 2100 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.78 in
19.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 46,1285 Kč - 52,5709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
2.063 in
52.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 198,1239 Kč - 198,1239 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 12,2851 Kč - 12,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
1 in
25.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 123,5346 Kč - 123,5346 Kč | 50 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
2.5 in
63.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 41,6384 Kč - 41,6384 Kč | 400 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,6116 Kč - 3,6116 Kč | 3000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | 1000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,8089 Kč - 9,5241 Kč | 2000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5996 Kč - 0,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 10377536 | 12,0899 Kč - 14,5999 Kč | 300 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | 2000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | 150 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.098 in
2.5 mm
|
pryž EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 5,006 Kč - 5,8009 Kč | 5700 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1