Menu Vyhledávání

Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Nové objednací číslo:

20566630

Staré objednací číslo:

20566630

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 45,6169 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 561,69 Kč

100 x 45,6169 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 23.01 mm
d2 27.0 mm
H 44.45 mm
Úchyt s úchytem
Velikosti závitu M27
Norma závitu Metrický
Materiál silikon
Barva přírodní
Typ 1
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás