Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
33,9826 Kč - 33,9826 Kč 100 Skladem
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
122,3142 Kč - 122,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
žlutá
34.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,7074 Kč - 6,7074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
9.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.8 mm
bez úchytu
3
7,6984 Kč - 7,6984 Kč 2446 Skladem
4.0 mm
červená
8.0 mm
silikon
19.0 mm
bez úchytu
3
89,1647 Kč - 89,1647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
zelená
27.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
135,9015 Kč - 135,9015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
modrá
36.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
195,3351 Kč - 195,3351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
113,8113 Kč - 140,0667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.0 mm
3
269,2465 Kč - 269,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
63.0 mm
silikon
25.0 mm
3
10,4418 Kč - 12,7111 Kč 6900 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
2
7,0377 Kč - 7,0377 Kč 3100 Skladem
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
12.7 mm
2
5,027 Kč - 5,027 Kč 814 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
127,2406 Kč - 127,2406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
3
288,306 Kč - 328,5795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.6 mm
přírodní
101.6 mm
silikon
38.1 mm
3
3,1454 Kč - 3,5045 Kč 1800 Skladem
3.2 mm
černá
6.4 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
1,3141 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
9.5 mm
pryž EPDM
12.7 mm
1
300,0405 Kč - 300,0405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
455,2026 Kč - 455,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
bez úchytu
3
61,1791 Kč - 61,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.19 mm
přírodní
31.75 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
45,6169 Kč - 45,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.01 mm
přírodní
27.0 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192207

Cenové rozmezí
33,9826 Kč - 33,9826 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm silikon žlutá

10192245

Cenové rozmezí
122,3142 Kč - 122,3142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241448

Cenové rozmezí
6,7074 Kč - 6,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm silikon červená

10192184

Cenové rozmezí
7,6984 Kč - 7,6984 Kč

Skladové zásoby
2446 Skladem
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192214

Cenové rozmezí
89,1647 Kč - 89,1647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon modrá

10192252

Cenové rozmezí
135,9015 Kč - 135,9015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192276

Cenové rozmezí
195,3351 Kč - 195,3351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186077

Cenové rozmezí
140,0667 Kč - 113,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186114

Cenové rozmezí
269,2465 Kč - 269,2465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249024

Cenové rozmezí
12,7111 Kč - 10,4418 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm silikon přírodní

10248980

Cenové rozmezí
7,0377 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248942

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
814 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249178

Cenové rozmezí
127,2406 Kč - 127,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm silikon přírodní

10249215

Cenové rozmezí
328,5795 Kč - 288,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249291

Cenové rozmezí
3,5045 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm pryž EPDM černá

10249338

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,3141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293225

Cenové rozmezí
300,0405 Kč - 300,0405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10293164

Cenové rozmezí
455,2026 Kč - 455,2026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566647

Cenové rozmezí
61,1791 Kč - 61,1791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M33
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566630

Cenové rozmezí
45,6169 Kč - 45,6169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M27