Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
117,2584 Kč - 117,2584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.28 mm
přírodní
50.01 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
74,6842 Kč - 82,9824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.15 mm
přírodní
36.50 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
206,8761 Kč - 206,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.63 mm
přírodní
55.96 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
  • z/ze 9
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566661

Cenové rozmezí
117,2584 Kč - 117,2584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M52
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566654

Cenové rozmezí
82,9824 Kč - 74,6842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M36
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566678

Cenové rozmezí
206,8761 Kč - 206,8761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M56