High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5045 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,1562 Kč - 5,9749 Kč | 3500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,9318 Kč - 5,9318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 13,1563 Kč - 15,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 23,2965 Kč - 27,1458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
černá
|
1.437 in
36.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 39,4691 Kč - 39,4691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
černá
|
1.752 in
44.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 53,99 Kč - 61,5162 Kč | 100 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 143,0255 Kč - 143,0255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 40,8911 Kč - 45,3149 Kč | 314 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,9389 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 590,7753 Kč - 590,7753 Kč | 8 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
3.5 in
88.9 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 235,6516 Kč - 287,2145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 10,8726 Kč - 13,1851 Kč | 100 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
nachová
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 28,3954 Kč - 34,4421 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá světlá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,3107 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 6,7793 Kč - 6,7793 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 35,0167 Kč - 35,0167 Kč | 150 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
| 7,0952 Kč - 7,0952 Kč | 1500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3