Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4842 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 41370 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 6800 Skladem |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 3,4303 Kč - 3,4303 Kč | 3500 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,4861 Kč - 3,4861 Kč | 4000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 6,4842 Kč - 6,4842 Kč | 2000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | 15600 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 22,9748 Kč - 51,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1,347 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,5491 Kč - 2,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,4931 Kč - 3,078 Kč | 400 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,3604 Kč - 1,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,2201 Kč - 1,6314 Kč | 900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,2201 Kč - 1,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,4084 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,6175 Kč - 2,1613 Kč | 600 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,5478 Kč - 2,0498 Kč | 6000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,1643 Kč - 1,5478 Kč | 2115 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,1643 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1