Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm polyamid 6 černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407585

Staré objednací číslo:

62MP0375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,5478 Kč
5000 - 9999 1,3302 Kč
10000 + 1,1643 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 547,80 Kč

1000 x 1,5478 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.9 mm
d1 9.5 mm
H 10.3 mm
HD 9.5 mm
Barva černá
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás