Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 25.8 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407530

Staré objednací číslo:

62MPS0875

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,919 Kč
5000 - 9999 2,7896 Kč
10000 + 2,5491 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 919,00 Kč

1000 x 2,919 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.8 mm
d1 22.2 mm
H 6.4 mm
HD 22.2 mm
Barva černá
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Load Bearing
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás