Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
1,6081 Kč - 2,5015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.2 mm
5
0,9625 Kč - 1,4973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,5582 Kč - 0,8683 Kč 16800 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
1,2382 Kč - 1,9262 Kč 6300 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
2
0,7535 Kč - 1,1721 Kč 400 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
2
2,8027 Kč - 4,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
2
0,4975 Kč - 0,7739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,6685 Kč - 1,0399 Kč 5000 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
2
1,0322 Kč - 1,6055 Kč 8700 Skladem
27.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2
1,4726 Kč - 2,2907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2
2,7131 Kč - 4,2204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
8.0 mm
ABS
1.2 mm
5
3,1473 Kč - 4,8958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.2 mm
5
3,4942 Kč - 5,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
3,0164 Kč - 4,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,7466 Kč - 1,1614 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
2,6649 Kč - 4,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
4,8083 Kč - 7,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,611 Kč - 0,9505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
6.0 mm
ABS
1.0 mm
5
2,9681 Kč - 4,6171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.0 mm
5
3,4942 Kč - 5,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
  • z/ze 28
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.2 mm Black ABS

20599508

Cenové rozmezí
2,5015 Kč - 1,6081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 14.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599430

Cenové rozmezí
1,4973 Kč - 0,9625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

20594985

Cenové rozmezí
0,8683 Kč - 0,5582 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 3.0 mm černá LDPE - PIR

20595036

Cenové rozmezí
1,9262 Kč - 1,2382 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 25.0 mm 0.8 mm 3.0 mm černá LDPE - PIR

20595005

Cenové rozmezí
1,1721 Kč - 0,7535 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá LDPE - PIR

20595067

Cenové rozmezí
4,3598 Kč - 2,8027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

20594947

Cenové rozmezí
0,7739 Kč - 0,4975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm černá LDPE - PIR

20594992

Cenové rozmezí
1,0399 Kč - 0,6685 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá LDPE - PIR

20595012

Cenové rozmezí
1,6055 Kč - 1,0322 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá LDPE - PIR

20595050

Cenové rozmezí
2,2907 Kč - 1,4726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599539

Cenové rozmezí
4,2204 Kč - 2,7131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599577

Cenové rozmezí
4,8958 Kč - 3,1473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599676

Cenové rozmezí
5,4355 Kč - 3,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599591

Cenové rozmezí
4,6922 Kč - 3,0164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 8.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599393

Cenové rozmezí
1,1614 Kč - 0,7466 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    8.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599645

Cenové rozmezí
4,1454 Kč - 2,6649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599744

Cenové rozmezí
7,4796 Kč - 4,8083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 13.0 mm 6.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599423

Cenové rozmezí
0,9505 Kč - 0,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599614

Cenové rozmezí
4,6171 Kč - 2,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599683

Cenové rozmezí
5,4355 Kč - 3,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)