Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
1,4032 Kč - 2,2724 Kč 245 Skladem
12.0 mm
6.6 mm
polyethylen
2.3 mm
1.0 mm
3
5,5871 Kč - 10,1788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
13.3 mm
polyethylen
2.5 mm
1.0 mm
2
1,5368 Kč - 1,5368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
8.5 mm
polyethylen
2.3 mm
1.0 mm
3
3,6051 Kč - 7,7169 Kč 300 Skladem
33.0 mm
18.5 mm
polyethylen
2.0 mm
1.0 mm
1
4,1077 Kč - 6,7938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.8 mm
19.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1.0 mm
1
4,4711 Kč - 8,2798 Kč 9974 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
0.8 mm
2
7,4181 Kč - 11,5393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
11.0 mm
ABS
1.5 mm
5
4,852 Kč - 7,5475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
4,3305 Kč - 6,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
10.0 mm
ABS
3.0 mm
5
4,3649 Kč - 6,7899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
3,1473 Kč - 4,8958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,7466 Kč - 1,1614 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,611 Kč - 0,9505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
6.0 mm
ABS
1.0 mm
5
2,6258 Kč - 4,0846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
8.0 mm
ABS
2.0 mm
5
3,06 Kč - 4,7601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.5 mm
5
2,9038 Kč - 4,517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
3,4942 Kč - 5,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
1,6219 Kč - 2,5229 Kč 1000 Skladem
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
1,7804 Kč - 2,7695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.0 mm
5
1,6081 Kč - 2,5015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.2 mm
5
  • z/ze 28
Kluzáky kulaté 12.0 mm 1.0 mm 2.3 mm polyethylen černá

10377178

Cenové rozmezí
2,2724 Kč - 1,4032 Kč

Skladové zásoby
245 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.3 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 40.0 mm 1.0 mm 2.5 mm polyethylen černá

10377260

Cenové rozmezí
10,1788 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 16.0 mm 1.0 mm 2.3 mm polyethylen černá

10377192

Cenové rozmezí
1,5368 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.3 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 33.0 mm 1.0 mm 2.0 mm polyethylen černá

10377307

Cenové rozmezí
7,7169 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    33.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 30.8 mm 1.0 mm 2.0 mm polyethylen černá

10377291

Cenové rozmezí
6,7938 Kč - 4,1077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10211335

Cenové rozmezí
8,2798 Kč - 4,4711 Kč

Skladové zásoby
9974 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 60.0 mm 11.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599850

Cenové rozmezí
11,5393 Kč - 7,4181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599706

Cenové rozmezí
7,5475 Kč - 4,852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Black ABS

20599720

Cenové rozmezí
6,7363 Kč - 4,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 38.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599775

Cenové rozmezí
6,7899 Kč - 4,3649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599577

Cenové rozmezí
4,8958 Kč - 3,1473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 8.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599393

Cenové rozmezí
1,1614 Kč - 0,7466 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    8.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 13.0 mm 6.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599423

Cenové rozmezí
0,9505 Kč - 0,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599553

Cenové rozmezí
4,0846 Kč - 2,6258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599584

Cenové rozmezí
4,7601 Kč - 3,06 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599621

Cenové rozmezí
4,517 Kč - 2,9038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599676

Cenové rozmezí
5,4355 Kč - 3,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599454

Cenové rozmezí
2,5229 Kč - 1,6219 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.0 mm Black ABS

20599492

Cenové rozmezí
2,7695 Kč - 1,7804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.2 mm Black ABS

20599508

Cenové rozmezí
2,5015 Kč - 1,6081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.2 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)