Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm černá LDPE - PIR

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594992

Staré objednací číslo:

20594992

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,0399 Kč
5000 - 24999 0,7428 Kč
25000 + 0,6685 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

519,95 Kč

500 x 1,0399 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás